Teach button for flow sensors
E40211
SC TEACH BUTTON PS
Teach button for flow sensors
E40211
SC TEACH BUTTON PS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Desain | untuk sensor aliran SC peralihan-p |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | 15 |
Tegangan pengoperasian [V] | < 24 AC/DC; (sesuai SELV/PELV) |
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 40 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 233 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4305/303); PA; PMMA |
Keterangan
Catatan | penghentian produk |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.9 m, PUR |
---|