- Produk
- E40177
Mounting adapter for process sensors
E40177
ADAPT /SI/9/ /1/2NPT
Mounting adapter for process sensors
E40177
ADAPT /SI/9/ /1/2NPT
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 300 |
---|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Koneksi sensor | M18 x 1,5 |
Koneksi proses | koneksi berulir 1/2" NPT |
Kedalaman penyisipan [mm] | 23; (probe pengukuran SID, SFD, TN) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|