- Produk
- E40140
T-piece
E40140
ROHRST SA 1/2-14 NPT
T-piece
E40140
ROHRST SA 1/2-14 NPT
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Desain | untuk sensor dan adaptor dengan koneksi proses M26x1,5 |
---|---|
Rentang aliran [l/min] | 0...10 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
---|---|
Koneksi proses | koneksi berulir |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|