- Produk
- E40118
Mounting adapter for process sensors
E40118
ADAPT /SI/0/ /G1
Mounting adapter for process sensors
E40118
ADAPT /SI/0/ /G1
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E40119 Perbandingan produk: E40118 / E40119 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 300 |
---|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan (2.0401) |
Koneksi sensor | M18 x 1,5 ulir internal |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 |
Kedalaman penyisipan [mm] | 21; (probe pengukuran SID, SFD, TN) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|