- Produk
- E40028
Process adapter for small volumetric flow quantities
E40028
FLOW ADAPT M12X1 AL
Process adapter for small volumetric flow quantities
E40028
FLOW ADAPT M12X1 AL
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Desain | untuk sensor aliran dan pemantau aliran M12 x 1 |
---|---|
Suhu media [°C] | 0...80 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang aliran [ml/min] | 2...50 |
---|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Tipe pemasangan | konektor kabel; (1/8" NPT posisi pemasangan sesuai kebutuhan) |
---|---|
Dimensi [mm] | M12 |
Penamaan ulir | M12 |
Material | AlCuMgPb (3.1645) dianodisasi hitam |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|