- Produk
- E37110
Thermowell for temperature sensors
E37110
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A
Thermowell for temperature sensors
E37110
SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 82 |
---|
Data teknis
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
---|---|
Koneksi sensor | Ø 6 mm |
Koneksi proses | 1/2" NPT |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|