- Produk
- E36130
Thermowell for temperature sensors
E36130
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX300 V4A
Thermowell for temperature sensors
E36130
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX300 V4A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E36330 Perbandingan produk: E36130 / E36330 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 282 |
---|
Data teknis
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
---|---|
Koneksi sensor | Ø 8 mm |
Koneksi proses | 1/2" NPT |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|