- Produk
- E36020
Thermowell for temperature sensors
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Thermowell for temperature sensors
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E37630 atau E35020 Perbandingan produk: E36020 / E37630 / E35020 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 182 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 0.141 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi sensor | Ø 8 mm |
Koneksi proses | G 1/2 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|