- Produk
- E35330
Thermowell for temperature sensors
E35330
SCHUTZROHR BD10 1/2NPTX300 V4A
Thermowell for temperature sensors
E35330
SCHUTZROHR BD10 1/2NPTX300 V4A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 282 |
---|
Data teknis
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
---|---|
Koneksi sensor | Ø 10 mm |
Koneksi proses | 1/2" NPT |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|