Thermowell for temperature sensors
E35150
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500
Thermowell for temperature sensors
E35150
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 472 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 237.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi sensor | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Koneksi proses | 1/2" NPT |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|