- Produk
- E33912
Process adapter hygienic pipe fitting
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Process adapter hygienic pipe fitting
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 40 |
---|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Material | baja tahan karat (1.4435 / 316L) |
---|---|
Koneksi sensor | G 3/4 |
Koneksi proses | fitting pipa higienis DN40 (1,5") DIN 11851 |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | 0.4 / 4 |
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866 | H4 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|