- Produk
- E33061
Mounting adapter for process sensors
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
Mounting adapter for process sensors
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Instalasi | dengan ring-O |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Tipe pemasangan | dengan ring-O |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi sensor | Aseptoflex |
Koneksi proses | Clamp DN25 |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | 0.4 / 4 |
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866 | H4 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|