- Produk
- E30109
Welding adapter for process sensors
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Welding adapter for process sensors
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E30108 Perbandingan produk: E30109 / E30108 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Desain | untuk sensor suhu Ø 6 mm |
---|---|
Instalasi | Pemasangan klem |
Peringkat tekanan [bar] | 160 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
---|---|
Koneksi sensor | Ø 6 mm |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|