- Produk
- E30087
Screw-in adapter for process sensors
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
Screw-in adapter for process sensors
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 800 |
---|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 45 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4401/316); FKM |
Koneksi sensor | G 1/4 |
Koneksi proses | koneksi berulir SAE 7/16" - 20 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|