- Produk
- E21069
Fibre optic diffuse reflection sensor
E21069
FT-00-M-W-M6/3M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E21069
FT-00-M-W-M6/3M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 26 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 26 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...150 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang total [mm] | 3000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Susunan fiber | |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material selubung fiber | silikon logam |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|