- Produk
- E21043
Fibre optic through-beam sensor
E21043
FE-11-M-V-R3/3M
Fibre optic through-beam sensor
E21043
FE-11-M-V-R3/3M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OBF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 70 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...150 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | bersiku |
---|---|
Panjang total [mm] | 3000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | silikon logam |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|