- Produk
- E21037
Fibre optic diffuse reflection sensor
E21037
FT-11-M-V-M6/1,2M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E21037
FT-11-M-V-M6/1,2M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E21038 Perbandingan produk: E21037 / E21038 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OB5030 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 35 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...150 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang total [mm] | 1200 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | silikon logam |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|