- Produk
- E20977
Fibre optic through-beam sensor
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Fibre optic through-beam sensor
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | ODF; OMF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 4 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 1000 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -58...315 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 19 |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|