- Produk
- E20779
Fibre optic through-beam sensor
E20779
FE-11-EPA-E4/F1X1/2M
Fibre optic through-beam sensor
E20779
FE-11-EPA-E4/F1X1/2M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OBF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 200 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|