- Produk
- E20701
Fibre optic through-beam sensor
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Fibre optic through-beam sensor
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OBF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 120 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M4 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 15 |
Panjang total [mm] | 1000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Material fiber | akrilik |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PE |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|