- Produk
- E20687
Connecting cable with socket
E20687
ADOAH043MSS0010A04
Connecting cable with socket
E20687
ADOAH043MSS0010A04
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Material | TPU transparan |
Material bodi detakan | TPU, transparan |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|