- Produk
- E20685
Adapter plug
E20685
ADAPTER PLUG US-100
Adapter plug
E20685
ADAPTER PLUG US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 0.013 |
---|---|
Ulir pemasangan | M16 |
Material | kuningan berlapis nikel |
Material bodi detakan | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.065 m, PVC; 4 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel |
---|