- Produk
- E20631
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20631
FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20631
FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OBF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 70 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 35 |
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|