- Produk
- E20573
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20573
FT-30-A-A-M8/8m
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20573
FT-30-A-A-M8/8m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20152 Perbandingan produk: E20573 / E20152 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 15 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M8 |
Panjang total [mm] | 8000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Material | Adaptor: PA |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|