- Produk
- E20538
Fibre optic through-beam sensor
E20538
FE-00-M-V-E3/2,5m
Fibre optic through-beam sensor
E20538
FE-00-M-V-E3/2,5m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 85 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 85 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...150 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 3 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 10 |
Panjang total [mm] | 2500 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | silikon logam |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|