- Produk
- E20534
Fibre optic through-beam sensor
E20534
FE-00-M-V-M4/2m
Fibre optic through-beam sensor
E20534
FE-00-M-V-M4/2m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20535 Perbandingan produk: E20534 / E20535 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 96 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 96 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...150 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M4 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 15 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | silikon logam |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|