- Produk
- E20530
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20530
FT-00-M-V-R4/2m
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20530
FT-00-M-V-R4/2m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 32 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 32 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...150 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | bersiku |
---|---|
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 4 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 10 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | silikon logam |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|