- Produk
- E20496
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20496
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20496
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20421 Perbandingan produk: E20496 / E20421 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Panjang total [mm] | 4000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Susunan fiber | |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|