- Produk
- E20486
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20486
FT-00-M-V-M6/2M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20486
FT-00-M-V-M6/2M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20570 Perbandingan produk: E20486 / E20570 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material fiber | akrilik |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | silikon logam |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|