- Produk
- E20457
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Zona pendeteksian
Sudut bukaan berbentuk silinder [°] | 68 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Panjang total [mm] | 5000 |
---|---|
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Susunan fiber | |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|