- Produk
- E20439
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20439
FT-30-A-A-E6/1,5m
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20439
FT-30-A-A-E6/1,5m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20290 Perbandingan produk: E20439 / E20290 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 36 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 6 |
Panjang total [mm] | 1500 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Material | Adaptor: PA |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|