- Produk
- E20435
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20435
FT-00-A-V-E1/0,35m
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20435
FT-00-A-V-E1/0,35m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 8 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 8 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 1 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 5 |
Panjang total [mm] | 350; (+5 mm) |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material | Adaptor: ABS |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|