- Produk
- E20413
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20413
FT-00-P-A-R4/0,35M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20413
FT-00-P-A-R4/0,35M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20054 Perbandingan produk: E20413 / E20054 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 40 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 40 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | bersiku |
---|---|
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 4 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 10 |
Panjang total [mm] | 350 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material | Adaptor: PPE |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PVC |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|