- Produk
- E20396
Fibre optic through-beam sensor
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Fibre optic through-beam sensor
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20329 Perbandingan produk: E20396 / E20329 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 300 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | bersiku |
---|---|
Panjang total [mm] | 800 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Material | Adaptor: PA |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PVC |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|