- Produk
- E20389
Fibre optic through-beam sensor
E20389
FE-18-A-A-M4
Fibre optic through-beam sensor
E20389
FE-18-A-A-M4
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OGF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 80 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 0.059 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M4 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 15 |
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20; (untuk instalasi tetap) |
Susunan fiber | |
Material | Adaptor: PPE |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|