- Produk
- E20365
Fibre optic through-beam sensor
E20365
FE-00-A-A-R3/2m
Fibre optic through-beam sensor
E20365
FE-00-A-A-R3/2m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20366 Perbandingan produk: E20365 / E20366 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 96 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 96 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | bersiku |
---|---|
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 3 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 10 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material | Adaptor: ABS |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|