- Produk
- E20361
Fibre optic through-beam sensor
E20361
FE-00-A-A-M4/1,5M
Fibre optic through-beam sensor
E20361
FE-00-A-A-M4/1,5M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 108 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 108 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M4 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 15 |
Panjang total [mm] | 1500 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material | Adaptor: ABS |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|