- Produk
- E20348
Fibre optic through-beam sensor
E20348
FE-30-A-A-E3/4m
Fibre optic through-beam sensor
E20348
FE-30-A-A-E3/4m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 51 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 3 |
Panjang total [mm] | 4000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Material | Adaptor: PA |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|