- Produk
- E20328
Fibre optic through-beam sensor
E20328
FE-30-P-A-M6/4M
Fibre optic through-beam sensor
E20328
FE-30-P-A-M6/4M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 154 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 35 |
Panjang total [mm] | 4000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Material | Adaptor: PA |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PVC |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|