- Produk
- E20316
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20316
FT-30-P-A-E6/2m
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20316
FT-30-P-A-E6/2m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 32 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 6 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Material | Adaptor: PA |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PVC |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|