- Produk
- E20312
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20312
FT-30-P-A-M8/3M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20312
FT-30-P-A-M8/3M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20313 Perbandingan produk: E20312 / E20313 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 45 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M8 |
Panjang total [mm] | 3000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Material | Adaptor: PA |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PVC |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|