- Produk
- E20260
Fibre optic through-beam sensor
E20260
FE-00-A-A-R3/S
Fibre optic through-beam sensor
E20260
FE-00-A-A-R3/S
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 120 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 120 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | bersiku |
---|---|
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 10 |
Material | Adaptor: ABS |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|