- Produk
- E20244
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20244
FT-00-A-A-M6/2,3M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20244
FT-00-A-A-M6/2,3M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 30 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 30 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 35 |
Panjang total [mm] | 2300 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material | Adaptor: ABS |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|