- Produk
- E20243
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20243
FT-00-A-A-M6/1,8m
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20243
FT-00-A-A-M6/1,8m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20124 Perbandingan produk: E20243 / E20124 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 35 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 35 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 35 |
Panjang total [mm] | 1800 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material | Adaptor: ABS |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|