- Produk
- E20180
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20180
FT-00-A-A-M4
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20180
FT-00-A-A-M4
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20055 Perbandingan produk: E20180 / E20055 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 35 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 35 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|