- Produk
- E20146
Fibre optic through-beam sensor
E20146
FE-00-P-A-E2,5/2m
Fibre optic through-beam sensor
E20146
FE-00-P-A-E2,5/2m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E20359 Perbandingan produk: E20146 / E20359 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 96 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 96 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Versi kepala pendeteksian | lurus |
---|---|
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 2.5 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 10 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 10 |
Material | Adaptor: PPE |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PVC |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|