- Produk
- E19938
Splitter box
E19938
Splitter box
E19938
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Total beban arus maks. [A] | 12 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -15...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 16 x 54 x 127 |
---|---|
Jumlah port kotak splitter | 8 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm² |
Koneksi listrik - slot
Koneksi | Konektor: 8 x M12; pengkodean: A |
---|