- Produk
- E19902
Y-splitter
E19902
ZDO2H045MSS0010B05
Y-splitter
E19902
ZDO2H045MSS0010B05
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|---|
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -15...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU |
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
---|