- Produk
- E18149
Connecting cable with socket
E18149
ADOAH040MSS0002X04
Connecting cable with socket
E18149
ADOAH040MSS0002X04
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 300 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -45...105 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 158.757 |
---|---|
Dimensi [mm] | 31 x 14.5 x 31 |
Material | TPE |
Material bodi detakan | TPE |
Material mur | seng, dilapisi epoksi |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, TPE-S, hitam; 4 x 0.75 mm² / AWG 18 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPE; Penguncian: seng, dilapisi epoksi; Kontak: dilapisi emas |
---|