- Produk
- E18107
Connection cable
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
Connection cable
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | < 24 AC/DC |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...105 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 54.431 |
---|---|
Material | TPE |
Material bodi detakan | TPE |
Material mur | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.4 m, PVC, abu-abu; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPE; Penguncian: baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); Kontak: dilapisi emas |